ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY - cavo di alimentazione e comando PVC per veicoli commerciali, autocarri, 60V DC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3

  • Per veicoli commerciali
  • Per trasporti di sostanze pericolose

Per esternoBuona resistenza chimicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]ColoriPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY
7027060
2 x 1,06bianco/ nero19,255
7027061
2 x 1,06bianco/ marrone19,255
7027000
2 x 1,56.6bianco/ nero28,868
7027001
2 x 1,56.6bianco/ marrone28,868
7027062
3 x 1,06.3nero/ marrone/ blu28,863
7027012
3 x 1,06.3bianco/ marrone/ blu, versione ISO più recente28,863
7027063
4 x 1,06.8bianco/ nero/ rosso/ marrone38,481
7027034
4 x 1,57.5bianco/ nero/ rosso/ marrone57,6106
7027064
5 x 1,07.5bianco/ marrone/ verde/ rosso/ grigio4897
7027065
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0=verde/ marrone/ rosso/ blu/ viola; 2,5=bianco72133
7027066
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0=giallo/ nero/ rosso/ blu/ viola; 2,5=bianco72133
7027015
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0=marrone/ verde/ rosso/ grigio/ viola; 2,5=bianco, versione ISO più recente72133
7027016
5 x 1,0 + 1 x 2,591,0=marrone/ giallo/ rosso/ grigio/ viola; 2,5=bianco, versione ISO più recente72133
7027007
7 x 0,757.6bianco/ nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu50,4101
7027067
7 x 1,58.9bianco/ nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu100,8166
7027068
6 x 1,5 + 1 x 2,510.3ISO 4141 1,5=nero/ giallo/ rosso/ verde/ marrone/ blu; 2,5=bianco110,4187
7027069
8 x 1,5 + 1 x 2,511.7ISO 4141 + grigio/ viola139,2239
7027070
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4bianco con numeri neri; 1,5=n. 1-3,5-8,10-12; 2,5=n. 4,9,13; 1,5=n. 14,15244,8391
7027010
10 x 1,5 + 3 x 2,5 + 1x(2x1,5)14.4ISO 12098244,8391
7027071
10 x 1,5 + 3 x 2,514.4bianco con numeri neri; 1,5=n. 1-3,5-8,10-12; 2,5=n. 4,9,13216367
7027035
2 x 0,75 + 2 x 1,57.20,75=bianco/ marrone; 1,5=giallo/ verde43,285
7027017
5 x 1,5 + 2 x 2,510.31,5=nero/ giallo/ verde/ marrone/ blu; 2,5=bianco/ rosso120217
7027004
8 x 1,5 + 5 x 2,514.81,5=giallo/ blu/ verde/ marrone/ rosso/ nero/ rosa/ bianco-blu; 2,5=bianco/ arancione/ grigio/ bianco-nero/ bianco-rosso235,2360
7027073
9 x 1,5 + 4 x 2,514.8bianco con numeri neri; 1,5=n. 2,4-8,10-12; 2,5=n. 1,3,9,13225,6352
7027074
4 x 6 + 1 x 1,513.71,5=grigio; 6,0=marrone/ rosso/ nero/ blu244,8352
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Certificato di conformità ADR
  • Il certificato di conformità ADR permette l'impiego su veicoli che trasportano merci pericolose

Applicazione

  • Per veicoli commerciali
  • Cablaggio di apparecchiature elettriche nei rimorchi e semi-rimorchi

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Resistente alle basse temperature
  • Resistente agli oli, agli agenti atmosferici e alle sostanze chimiche

Riferimenti normativi/approvazioni

  • ISO 4141 e DIN/ISO 6722

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Guaina esterna in PVC speciale

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • ISO 4141-3

Capacità delle coppie di dati

  • Tra i conduttori max. 50 pF/m e tra ciascun conduttore per la trasmissione di dati e tutti gli altri conduttori del cavo max. 100 pF/m

Cordatura conduttori

  • A filo sottile secondo DIN/ISO 6722

Raggio minimo di curvatura

  • 12 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 60 V

Tensione di prova

  • 5 kV valore effettivo per almeno 5 min.

Campo di temperatura

  • Adatto all'utilizzo in classe A
  • Posa fissa: da -40°C a +85°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.