FHLR2GCB2G

Cavi unipolare schermati per veicoli elettrici, con isolamento e guaina in silicone, doppia schermatura, sia in foglio che in calza di rame. Eccezionale flessibilità e semplicità di posa.

  • Extraflessibile
  • T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642
  • Conduttore in rame Classe C secondo ISO 19642

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

Ultra Thin HV T6 FHLR2GCB2G
180160101x107.8147,7180
180160161x169.4205,7260
180160251x2511.0307,4390
180160351x3512.9432,6530
180160501x5014.9593,6690
180160701x7017.0804,4920
180160951x9519.61.064,51210
180161201x12022.513111550
Thin HV T6 FHLR2GCB2G
180166101x108.6147,7190
180166161x1610.0205,7270
180166251x2512.0307,4400
180166351x3514.2432,6550
180166501x5015.6593,6720
180166701x7017.9804,4940
180166951x9520.61.064,51250
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Extraflessibile grazie al conduttore di Classe C, permette una facile posa in spazi ristretti.
  • Possibili applicazioni anche in ambienti con temperature alte, come veicoli industriali in ambienti caldi o che operano in zone con temperature alte, T6-200°C per ISO 6722-1, ISO 19642.
  • La doppia schermatura offre una protezione EMC combinata per le alte e le basse frequenze.
  • Le dimensioni ridotte della versione Ultra rendono questo cavo adatto anche alla posa fissa quando lo spazio è limitato.
  • Cavi con dimensioni studiate sulla base dei più comuni connettori del settore automotive.

Applicazione

  • Cavi HV THIN WALL schermati T6-200 °C
  • Cavi unipolari flessibili con doppia schermatura.
  • Speciale mescola elastomerica siliconica, autoestinguente, senza alogeni e a bassa emissione di fumi.
  • Adatto per cavi di collegamento HV per veicoli elettrici, trasformatori, generatori e motori ibridi ed elettrici, veicoli industriali/logistici.
  • Eccellente resistenza alla lacerazione, buona resistenza alla maggior parte degli oli, degli agenti chimici e delle condizioni atmosferiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata resistenza agli oli
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754
  • Conforme ai requisiti EMC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo ISO 6722-1, ISO 19642
  • Temperature Classe F e Classe T6 secondo ISO 19642-1

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame rosso di Classe C secondo ISO 19642
  • Isolamento in Silicone LSZH arancione
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Foglio in Alluminio/PET
  • Guaina in Silicone LSZH arancione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi, Classe C secondo ISO 19642

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • 1000 Vac/1.500 Vdc secondo ISO 19642

Campo di temperatura

  • Posa fissa: -65°C fino a +200°C
    Classe F, Classe T6 secondo ISO 19642-1

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.