SILVYN® FCE-LFH

Tubo metallico interbloccato con rivestimento in poliolefina a pareti sottili

SILVYN® FCE-LFH è un tubo metallico ad elica con profilo interbloccato e rivestimento in poliolefina a basso rischio di incendio

Hazard Level: HL 3

guidaPer esternoAutoestinguentePrivo di alogeniIngombri ridottiaffidabilitàResistente ai raggi UVImpermeabile

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmRaggio di curvatura min (mm)Matassa mUnità di base

Prezzo di base

61814717
1210.0 x 14.05025
61814718
1613.0 x 17.06025
61814719
2017.0 x 21.58025
61814720
2521.2 x 26.010025
61814721
3228.1 x 34.012525
61814722
4037.7 x 45.016010
61814723
5048.4 x 56.019010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il design flessibile dei tubi garantisce raggi di curvatura limitati ed è ideale per le installazioni di dimensioni ridotte in piccoli spazi interni asciutti o umidi, ma anche per le applicazioni all'esterno
  • A tenuta di liquidi

Applicazione

  • Per l'impiego su veicoli ferroviari e autobus, per installazione fissa e in applicazioni con mobilità limitata
  • Utilizzabile anche in ambienti con presenzadi oli e in aree con temperature elevate

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Privo di alogeni e autoestinguente
  • Elevata resistenza meccanica e chimica

Costruzione

  • Tubo di protezione metallico ad elica con profilo interbloccato
  • Guaina esterna: priva di alogeni in miscela di poliolefina termoplastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Guaine metalliche

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: Flessibile di protezione in metallo

Certificazioni

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Colore standard

  • Nero, RAL 9005, resistente ai raggi UV

Materiale

  • Metallo con rivestimento in poliolefina

Campo di temperatura

  • da -25°C a +80°C
    per brevi periodi fino a +100°C

  • * Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.