SILVYN LCC-2 12/10.2X14 BK 30M SILVYN LCC-2 12/10.2X14 BK 30M 61804712 SILVYN® LCC-2 è un tubo metallico con profilo a scanalatura singola che offre una buona flessibilità e un rivestimento in PVC a tenuta stagna
SILVYN LTP 25 COUPLER SILVYN LTP 25 COUPLER 55510312 SILVYN® LTP coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato
SILVYN LCC-C 32 COUPLER SILVYN LCC-C 32 COUPLER 55503479 SILVYN® LCC coupler - raccordo per tubo in ottone nichelato
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB 55503472 SILVYN® LCS-M è un raccordo per tubo girevole in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata
SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB SILVYN COMPACT 45° M32X1.5 NPB 61803854 SILVYN® COMPACT M è un raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB 61803842 SILVYN® COMPACT NPT - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
SILVYN COMPACT PG 11 NPB SILVYN COMPACT PG 11 NPB 61803816 SILVYN® COMPACT PG - raccordo per tubo in ottone nichelato con superficie lucida che offre una protezione IP67
SILVYN SEALING WASHER M16 SILVYN SEALING WASHER M16 61809400 SILVYN® SEALING WASHER - per filetti metrici
SILVYN LCG-M 32X1.5 SILVYN LCG-M 32X1.5 55503226 SILVYN® LCG-M è un raccordo per guaine in ottone in grado di offrire un grado di protezione IP65 con la guarnizione di pressione integrata.
SILVYN LCW-M 20X1.5/2 SILVYN LCW-M 20X1.5/2 55503231 SILVYN® LCW-M è un raccordo per tubo angolare in ottone nichelato che offre una protezione IP65 grazie alla sua guarnizione a pressione integrata
SILVYN LTP 63 / 51.6X59.7 BK 10M SILVYN LTP 63 / 51.6X59.7 BK 10M 61805480 SILVYN® LTP - tubo nero con rivestimento in PVC spesso
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M 61744229 SILVYN® HCX è un tubo a tenuta stagna, termoresistente con profilo interbloccato e un rivestimento termoplastico
SILVYN LGF-2-M 12X1.5 SILVYN LGF-2-M 12X1.5 55501981 SILVYN® LGF-2-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo in installazioni fisse
SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK 61814711 SILVYN® FCE-V0 è un tubo metallico a scanalatura singola ad elica con rivestimento in poliuretano (PUR) di prima qualità
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M 64400200 SILVYN® HFX è un tubo a tenuta stagna, resistente agli agenti chimici con profilo interbloccato e un rivestimento in PUR
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB 55510200 SILVYN® LTPG-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69
SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB 55510440 SILVYN® LTPW-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB 55510610 SILVYN® LTPS-M è un raccordo per tubo in ottone nichelato che offre una grado di protezione fino a IP66/67/68/69