SILVYN® HIPROJACKET

Tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C

SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C

  • Eccezionale protezione per impatti di calore estremi
  • Hazard Level: HL 3

Buona resistenza chimicaResistente al caloreaffidabilitàResistente alla temperatura

Codice articolo Grandezza nominaleØ interno x Ø esterno mmDimensione pressacavo idoneaKit di inserti SILVYN® HIPROJACKETMatassa mUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® HIPROJACKET
52021385
66.0 x 15.0--15
61713003
1010.0 x 15.0--15
61713005
1313.0 x 18.0M16 / PG 11 / NPT 1/2''1315
61713007
1616.0 x 22.0M20 / PG 16 / NPT 1/2''1615
61713010
1919.0 x 25.0--15
61713011
2222.0 x 28.0M25 / PG 21 / NPT 3/4''2215
61713000
2525.0 x 31.0M32 / PG 29 / NPT 1''2515
61713014
2929.0 x 35.0--15
61713015
3232.0 x 38.0--15
61713016
3535.0 x 41.0M40 / PG 36 / NPT 1-1/4''3515
61713017
3838.0 x 44.0M50 / PG 42 / NPT 1-1/2''3815
61713018
4141.0 x 47.0--15
61713021
4444.0 x 50.0--15
61713019
5151.0 x 57.0M63 / PG 48 / NPT 2''5115
61713022
5757.0 x 63.0--15
61713025
6464.0 x 70.0--15
61713027
7070.0 x 76.0--15
61713028
7676.0 x 82.0--15
61713029
8383.0 x 89.0--15
61713037
8989.0 x 95.0--15
61713038
9595.0 x 101.0--15
61713039
102102.0 x 108.0--15
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente al calore
  • Flessibile
  • Riduce per breve periodo la temperatura nella guaina fino al 30%
  • Il grado di protezione aumenta a IP67 con l'uso di SILVYN® HIPROSILTAPE

Applicazione

  • Industria pesante, impianti siderurgici, fonderie, del vetro e della ceramica, industrie chimiche
  • Industria dell'acciaio
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
  • Ingegneria meccanica
  • Adatto a luoghi in cui cavi e conduttori sono esposti a temperature elevatissime

Costruzione

  • Guaina in fibra di vetro intrecciata
  • Guaina di silicone all'ossido di ferro

Note

  • A causa del processo di produzione, durante la lavorazione del silicone possono formarsi piccole bolle d'aria e aperture nel rivestimento esterno, ma queste non compromettono le proprietà del prodotto.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
  • Descrizione classe ETIM 5.0: Guaine isolanti per cavi

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002254
  • ETIM 6.0 Class-Description: Guaina isolante per cavi

Certificazioni

  • EN 45545-2 HL1 / HL2 / HL3
    NF F 16-101 I2/F1
    NF EN ISO 11925-2
    DIN 5510-2 S4/SR2/ST2
    SAE AS 1072 Type 2

Su richiesta

  • 30m VPE

Colore standard

  • Red

Materiale

  • Fibra di vetro con rivestimento in silicone all'ossido di ferro LOI 39,2

Grado di protezione

  • IP 54 in abbinamento con SILVYN® HIPROJACKET AMG
  • IP 67 se usato SILVYN® HIPROSILTAPE

Campo di temperatura

  • da -55°C a +260 °C con temp. costante
  • +800°C per circa 20 min (trattamento a fiamma)
    +800°C per circa 20 min (calore irradiato)
    +1640°C per circa 15-30 sec (contatto con metallo liquido)

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.