SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
SILVYN HIPROJACKET NW 41 15M
61713018
SILVYN® HIPROJACKET è un tubo di protezione antincendio che protegge l'interno da fiamme e metallo liquido con una temperatura fino a +1640 °C


Video proveniente da YouTube
Fare clic per caricare il video. I cookie vengono impostati da YouTube, che trasmette a YouTube anche il vostro indirizzo IP. Se siete connessi al vostro account YouTube, consentite a YouTube di assegnare il vostro comportamento di navigazione direttamente al vostro profilo personale. È possibile impedire che ciò avvenga disconnettendosi dal proprio account YouTube. Ulteriori informazioni sono disponibili nella nostra informativa sulla privacy.
SILVYN® HIPROSILTAPE - nastro in silicone per SILVYN® HIPROJACKET
Eccezionale protezione per impatti di calore estremi








































| Codice articolo | Grandezza nominale | Ø interno x Ø esterno mm | Matassa m | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVYN® HIPROSILTAPE | ||||||
61713040
| 25 | 25.0 x 0.5 | 11 | |||