SILVYN® HIPROJACKET AMG

SILVYN® HIPROJACKET AMG - raccordo per tubo in ottone nichelato per SILVYN® HIPROJACKET

Adatti a SILVYN® HIPROJACKET

Resistenza meccanicaRobustoResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Filettatura metricaFilettatura PGPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® HIPROJACKET AMG M
55503516
16 x 1,5-50
55503517
20 x 1,5-50
55503518
25 x 1,5-25
55503519
32 x 1,5-10
55503520
40 x 1,5-5
55503521
50 x 1,5-5
55503522
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° M
55503523
16 x 1,5-50
55503524
20 x 1,5-50
55503525
25 x 1,5-25
55503526
32 x 1,5-10
55503527
40 x 1,5-5
55503528
50 x 1,5-5
55503529
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° M
55503530
16 x 1,5-50
55503531
20 x 1,5-50
55503532
25 x 1,5-25
55503533
32 x 1,5-10
55503534
40 x 1,5-5
55503535
50 x 1,5-5
55503536
63 x 1,5-4
SILVYN® HIPROJACKET AMG PG
55503537
-950
55503538
-1150
55503539
-13,550
55503540
-1650
55503541
-2125
55503542
-2910
55503543
-365
55503544
-425
55503499
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 45° PG
55503500
-1150
55503501
-13,550
55503502
-1650
55503503
-2125
55503504
-2910
55503505
-365
55503506
-425
55503507
-484
SILVYN® HIPROJACKET AMG 90° PG
55503508
-1150
55503509
-13,550
55503510
-1650
55503511
-2125
55503512
-2910
55503513
-365
55503514
-425
55503515
-484
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata resistenza a trazione
  • Per elevate sollecitazioni meccaniche
  • I raccordi a 45° e a 90° consentono un montaggio ottimale

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® HIPROJACKET

Costruzione

  • Filettatura di raccordo metrica o PG
  • Profilo esagonale dritto / angolare a 45° / angolare a 90°
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Note

  • È possibile estendere l'intervallo di temperatura rimuovendo i componenti in plastica

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione

Su richiesta

  • Filetto di connessione NPT

Materiale

  • Corpo: ottone nichelatoAnello di serraggio: ottone nichelatoO-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 67 se usato SILVYN® HIPROSILTAPE

Campo di temperatura

  • da -45°C a +105°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.