SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, pressacavo in plastica con sistema CLICK rapido, montaggio semplice e libero, con inserto di tenuta riduttore

Il più innovativo sistema di fissaggio sul mercato, per un montaggio rapidissimo e flessibile. Si inserisce con un clic, si ruota la ghiera sul lato anteriore ed il montaggio è completo. Risultato: in un istante cavo fissato, centrato, con scarico trazione e con grado di protezione massimo.

Tempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UVMolteplici approvazioni

CEVDEDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmM (foro in mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Spessore, S (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® CLICK-R grigio chiaro
53112925
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112689
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112690
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112691
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112926
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R grigio argento
53112927
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112879
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112880
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112881
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112928
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK-R nero
53112929
CLICK-R 123.5 - 5.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112885
CLICK-R 164.0 - 7.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112886
CLICK-R 205.0 - 10.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112887
CLICK-R 256.0 - 13.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112931
CLICK-R 327.0 - 15.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Pochi componenti, non necessita di controdado
  • Grazie al nuovo sistema di fissaggio a scatto, risparmio di tempo fino al 70%
  • Montaggio semplice e in qualsiasi posizione
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Nessuna filettatura necessaria

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Incluso

  • Utensile di smontaggio incluso nella fornitura

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide speciale
    Guarnizione: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.