SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, pressacavo in ottone con ampi intervalli di serraggio variabili, con filetto lungo in particolare per pareti sottili

Buona resistenza chimicaResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleRobustoResistente alla temperaturaMolteplici approvazioni

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-XL
52115700
PG 72.0 - 6.51432.012100
52115710
PG 94.0 - 8.01735.012100
52115720
PG 114.0 - 10.02038.01250
52115730
PG 13,55.0 - 12.02239.51250
52115740
PG 168.0 - 14.02440.51250
52115750
PG 2111.0 - 18.03045.01225
52115760
PG 2916.0 - 25.04052.01525
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Speciale per pareti di spessore elevato
  • Massima affidabilità
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Ottimale scarico della trazione

Applicazione

  • Con filettatura di collegamento lunga per applicazioni su pareti più spesse
  • In ambienti che presentano condizioni di esercizio meccaniche e chimiche gravose.
  • Industria chimica
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
  • Costruzione di macchine e macchinari

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG secondo DIN 40430

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25 ° C a + 100 ° C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.