SKINTOP® DIX

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi

Tempo di montaggioaffidabilitàResistente alla temperatura

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniFilettatura PGNumero cavi x Ø cavoPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® DIX
53607225
DIX 722572 x 2.5100
53607417
DIX 741774 x 1.7100
53609230
DIX 923092 x 3.0100
53611225
DIX 11225112 x 2.5100
53611330
DIX 11330113 x 3.0100
53611240
DIX 11240112 x 4.0100
53611430
DIX 11430114 x 3.0100
53613250
DIX 1325013,52 x 5.0100
53613340
DIX 1334013,53 x 4.0100
53613440
DIX 1344013,54 x 4.0100
53616140
DIX 16140161 x 4.050
53616225
DIX 16225162 x 2.550
53616240
DIX 16240162 x 4.050
53616340
DIX 16340163 x 4.050
53616350
DIX 16350163 x 5.050
53616440
DIX 16440164 x 4.050
53616540
DIX 16540165 x 4.050
53616450
DIX 16450164 x 5.050
53616356
DIX 16356163 x 5.650
53616260
DIX 16260162 x 6.050
53616360
DIX 16360163 x 6.050
53621550
DIX 21550215 x 5.050
53621460
DIX 21460214 x 6.050
53621640
DIX 21640216 x 4.050
53621270
DIX 21270212 x 7.050
53621370
DIX 21370213 x 7.050
53621280
DIX 21280212 x 8.050
53621380
DIX 21380213 x 8.050
53629556
DIX 29556295 x 5.650
53629470
DIX 29470294 x 7.050
53629570
DIX 29570295 x 7.050
53629480
DIX 29480294 x 8.050
53629290
DIX 29290292 x 9.050
53629390
DIX 29390293 x 9.050
53629490
DIX 29490294 x 9.050
53629675
DIX 29675296 x 7.550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per l'inserimento di più cavi in un solo pressacavo
  • L'alta densità di cavi permette la riduzione degli ingombri

Applicazione

  • Per l'uso con pressacavi SKINTOP®
  • Al posto dell'inserto di tenuta interno, viene utilizzata una guarnizione a fori multipli

Note

  • È possibile raggiungere un grado di protezione IP 68 se tutte le aperture sono chiuse e tutti i fori sono occupati in modo ottimale, cioè se vengono utilizzati cavi con diametro adeguato e/o gli accessori SKINTOP® DIX-DV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Colore standard

  • Naturale

Materiale

  • in silicone

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.