SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, pressacavo metrico in ottone nichelato con guarnizione settoriale variabile e raccordo esagonale

Robustoaffidabilità

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniGuarnizione settoriale ØF (mm)Max. Ø interno (mm)Filettatura PGSW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Apertura F (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,55/810918.0 / 15.021.6510.0100
52104990
M 20 x 1,57/10/12,5121122.0 / 18.023.6612.050
52105000
M 20 x 1,57/10,5/13/161413,522.0 / 20.025.6614.050
52105010
M 20 x 1,58/10,5/13,5/16151624.0 / 22.026.6615.050
52105002
M 25 x 1,511/15/18/20202130.0 / 28.029.6720.050
52105003
M 32 x 1,519/23/27/31272940.0 / 37.032.6827.050
52105004
M 40 x 1,525/28/31/35343650.0 / 47.037.6834.020
52105005
M 50 x 1,535,5/39/42,5/46434257.0 / 54.042.6943.05
52105006
M 63 x 1,540,5/44/47/50,5484866.0 / 60.045.11048.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Con guarnizione settoriale per adattarsi a diversi diametri di cavo
  • Meno versioni da stoccare in magazzino

Applicazione

  • Pressacavo in ottone con dado esagonale e guarnizione settoriale variabile.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Per ulteriori accessori consultare la sezione SKINDICHT® EV
  • Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura di raccordo lunga Disponibile con O-Ring in FKM

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    Guarnizione settoriale: CR/NBR

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.