SKINDICHT® SVRN-M
SKINDICHT® SVRN-M, pressacavo metrico con elevata stabilità meccanica ed eccezionale scarico della trazione, con raccordo esagonale
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- Ottimale scarico della trazione
Applicazione
- Pressacavo in ottone con dado esagonale, per un montaggio rapido mediante chiave fissa.
Costruzione
- Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
- Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444
Note
- Controdadi da utilizzare: SKINDICHT® SM-M
- Esempio di ordinazione:
SVRN-M 12 / 7 / 5
12 = Filettatura di raccordo metrica
7 = Filettatura interna del corpo PG
5 = Apertura F
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Su richiesta
- Disponibile con filettatura lunga
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
Guarnizione: CR/NBR
Grado di protezione
- IP 54
Campo di temperatura
- da -20°C a +100°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.