SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M, riduttore, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Codice articolo PL_GEWINDEAUSSENPL_GEWINDEINNENPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1,512 x 1,5100
52104311
20 x 1,512 x 1,5100
52104312
20 x 1,516 x 1,5100
52104313
25 x 1,516 x 1,550
52104314
25 x 1,520 x 1,550
52104315
32 x 1,520 x 1,550
52104316
32 x 1,525 x 1,550
52104317
40 x 1,525 x 1,525
52104318
40 x 1,532 x 1,525
52104319
50 x 1,532 x 1,525
52104320
50 x 1,540 x 1,510
52104321
63 x 1,540 x 1,510
52104322
63 x 1,550 x 1,510
52006575
72 x 263 x 1,51
52104310LF
16 x 1,512 x 1,5100
52104311LF
20 x 1,512 x 1,5100
52104312LF
20 x 1,516 x 1,5100
52104313LF
25 x 1,516 x 1,550
52104314LF
25 x 1,520 x 1,550
52104315LF
32 x 1,520 x 1,550
52104316LF
32 x 1,525 x 1,550
52104317LF
40 x 1,525 x 1,525
52104318LF
40 x 1,532 x 1,525
52104319LF
50 x 1,532 x 1,525
52104320LF
50 x 1,540 x 1,510
52104321LF
63 x 1,540 x 1,510
52104322LF
63 x 1,550 x 1,510
SKINDICHT® MR-M ottone nudo
52006579
80 x 275 x 1,51
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.
  • Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più piccola del foro filettato presente.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Su richiesta

  • Disponibile anche con O-ring montato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.