SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX, riduttori, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

EXIECEx

No data available for display
Codice articolo Filettatura, maschio M1Filettatura, femmina M2Altezza totale (mm)Misura della chiave SW mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1,512 x 1,510,517519.050
52104571
20 x 1,516 x 1,51322624.550
52104572
25 x 1,520 x 1,51527730.125
52104573
32 x 1,525 x 1,516,534837.225
52104574
40 x 1,532 x 1,516,541845.610
52104575
50 x 1,540 x 1,519,5501055.35
52104576
63 x 1,550 x 1,518,5658,571.35
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti
  • Con scanalatura di guida per O-ring
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
  • Apparecchiature, macchine e dispositivi
  • Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
  • Industria chimica e petrolchimica

Norm references / Approvals

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Certificazioni

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Campo di temperatura

  • da -30°C a +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.