SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M, riduttore esagonale, consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti

Ingombri ridotti

CE

Codice articolo Filettatura, maschio M1Filettatura, femmina M2Misura della chiave SW mmØ А (mm)Lunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977
63 x 1,550 x 1,56774.014.09,55
52101979
75 x 1,563 x 1,58090.017.0111
52101965LF
16 x 1,512 x 1,51820.28.55,550
52101966LF
20 x 1,516 x 1,52224.49.0650
52101967LF
25 x 1,516 x 1,52831.210.06,550
52101968LF
25 x 1,520 x 1,52831.210.06,550
52101969LF
32 x 1,516 x 1,53640.011.5825
52101972LF
32 x 1,520 x 1,53640.011.5825
52101973LF
32 x 1,525 x 1,53640.011.5825
52101974LF
40 x 1,525 x 1,54347.512.58,510
52101975LF
40 x 1,532 x 1,54347.512.58,510
52101976LF
50 x 1,540 x 1,55458.014.0105
52101977LF
-------
SKINDICHT® MR-M non nichelato, esagonale
52006563
80 x 263 x 1,58593.523.0151
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Corregge la differenza di grandezza tra la filettatura del pressacavo e la filettatura di alloggiamento.
  • Garantisce la flessibilità nella selezione di un pressacavo in quanto è indipendente dalla foratura del pannello.
  • L'O-ring montato consente un grado di protezione (IP) maggiore per un pressacavo grazie alla migliore tenuta sulla custodia.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per l'impiego con un pressacavo metrico la cui filettatura di raccordo è più piccola del foro filettato presente.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta

  • O-ring in FKM da -20 °C a +200 °C

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.