Eshop

SKINDICHT® BL FKM

SKINDICHT® BL, tappi ciechi in ottone con O-Ring FKM e filettatura di collegamento PG, montaggio con cacciavite

Automazione industrialeBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaResistente all'olioIngombri ridottiRobustoResistente alla temperaturaImpermeabile

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52003398
PG 7550
52003399
PG 9650
52003402
PG 13,56,550
52003403
PG 166,550
52003404
PG 21725
52003405
PG 29825
52003406
PG 36925
52003407
PG 42105
52003408
PG 48105
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio con cacciavite

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    O-Ring: FKM

Grado di protezione

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.