SKINDICHT® BL FKM
SKINDICHT® BL, tappi ciechi in ottone con O-Ring FKM e filettatura di collegamento PG, montaggio con cacciavite
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Caratteristiche del prodotto
- Montaggio con cacciavite
Costruzione
- Filettatura di raccordo PG
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite
Materiale
- Corpo: ottone nichelato
O-Ring: FKM
Grado di protezione
- IP 66
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- da -20°C a +200°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.