SKINDICHT® SH

SKINDICHT® SH, pressacavo PG antimagnetico, resistente all'acqua di mare con scarico della trazione stabile e sicuro, resistente alla corrosione

Resistente alla corrosioneScarico della trazione ottimaleRobusto

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmMisura della chiave SW mmMax misura di montaggio (mm)Lunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SH
52000830
PG 78 - 1015.02217.55,550
52000840
PG 910 - 12,517.02520.5650
52000850
PG 1111 - 1520.02821.5650
52000860
PG 13,514 - 16,522.03224.07,525
52000870
PG 1615 - 1824.03526.07,525
52000880
PG 2118 - 23,530.04629.0825
52000890
PG 2923 - 3141.05833.0810
52000900
PG 3629 - 40,550.07036.59,510
52000910
PG 4234 - 4557.07838.0105
52000920
PG 4839 - 5064.08639.511,55
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente all'acqua marina
  • Anti-magnetico
  • Resistente alla corrosione
  • Dispositivo antitrazione efficace e sicuro

Applicazione

  • Estremamente robusto e con scarico ottimale della trazione
  • Cantieri
  • Impianti industriali
  • Costruzione di motori elettrici

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato

Grado di protezione

  • IP 20

Campo di temperatura

  • da -20°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.