SKINDICHT® SR-SV

SKINDICHT® SR-SV, pressacavo PG in ottone resistente all'acqua di mare per temperature elevate, resistenti a oli, solventi, acidi ed agenti chimici

Buona resistenza chimicaScarico della trazione ottimaleRobustoResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMax misura di montaggio (mm)SW1 / SW2 mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® SR-SV
52023620
SR-SV 11/075,5 - 72820.0 / 20.056.0625
52023621
SR-SV 11/097,5 - 92820.0 / 20.056.0625
52023622
SR-SV 13/097,5 - 93222.0 / 22.062.06,525
52023623
SR-SV 13/119 - 113222.0 / 22.062.06,525
52023624
SR-SV 13/1311,5 - 133222.0 / 22.062.06,525
52023625
SR-SV 16/1311 - 133524.0 / 24.067.06,510
52023626
SR-SV 16/1513 - 153524.0 / 24.067.06,510
52023627
SR-SV 21/1513,5 - 154030.0 / 30.079.0710
52023628
SR-SV 21/1715 - 174630.0 / 30.079.0710
52023629
SR-SV 21/1917 - 194630.0 / 30.079.0710
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per temperature elevate
  • Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
  • Resistente all'acqua marina
  • Elevato scarico della trazione
  • Robusto

Applicazione

  • Pressacavo speciale con manicotto antipiega FKM. La nostra protezione FKM rinforzata e resistente agli acidi non mostra effetti di invecchiamento anche dopo un periodo prolungato di utilizzo a una temperatura di +165°C.
  • Ingegneria meccanica e costruzione di turbine
  • Centrali elettriche
  • Laboratori

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Versione EMC a richiesta

Classificazione ETIM 5

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21

Su richiesta

  • Disponibile con filettatura lunga

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: FKM
    Protezione antipiega: FKM

Grado di protezione

  • IP 65

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 165 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.