LiFY

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misura

Cavo di alimentazione e comando, LIFY, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, protetto contro basse tensioni, max +70 °C

Extra flessibile / fili sottilissimi

CEEACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Colore del conduttorePeso rame kg/kmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

4560017S
0.752.5giallo/verde7,2100
4560013S
0.752.5nero7,2100
4560014S
0.752.5blu7,2100
4560016S
0.752.5rosso7,2100
4560027S
12.9giallo/verde9,6100
4560023S
12.9nero9,6100
4560024S
12.9blu9,6100
4560026S
12.9rosso9,6100
4560037S
1.53.7giallo/verde14,4100
4560033S
1.53.7nero14,4100
4560034S
1.53.7blu14,4100
4560036S
1.53.7rosso14,4100
4560057S
2.54.2giallo/verde2450
4560053S
2.54.2nero2450
4560054S
2.54.2blu2450
4560056S
2.54.2rosso2450
4560063
45.1nero38,4100
4560067
45.1giallo/verde38,450
4560064
45.1blu38,4100
4560077
66giallo/verde57,650
4560073
66nero57,650
4560074
66blu57,650
4560076
66rosso57,650
4560087
106.6giallo/verde9650
4560083
106.6nero9650
4560086
106,6rosso9650
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Isolamento in PVC estremamente morbido, flessibile alle basse temperature

Applicazione

  • Per apparecchiature mobili
  • Per l'utilizzo su strumenti di misura di prova, nei laboratori elettrici e nei banchi di collaudo.

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0812 e VDE 0250-1

Costruzione

  • Conduttore in rame flessibile
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Conduttore IEC a fili sottilissimi classe 6: 0,07 mm

Tensione Nominale (V)

  • Conduttori LiFY ad alta flessibilità:
    fino a 1,0 mm²: U0/U: 300/500 V,
    da 1,5 mm²: U0/U: 450/750 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -15°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.