COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X35
4571204
Copper rope - fune in rame zincata, multifilo per la realizzazione di sistemi di compensazione del potenziale collegati in rete
Cavo di alimentazione e comando, LIFY, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, protetto contro basse tensioni, max +70 °C
Extra flessibile / fili sottilissimi