Eshop

H07V-U

Certificazione europea <HAR>

H07V-U, HAR, cavo di controllo e comando, PVC, 450/750 V, cablaggio di macchine e quadri elettrici, autoestinguente, classe 1/rigido, posa fissa, anello

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • <HAR>
  • Lunghezze adatte per i moduli per connettore unipolare TRONIC

CEHAR

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/anelloPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4527001
giallo/verde1.52.6 - 3.210014,419
4527011
nero1.52.6 - 3.210014,419
4527021
blu1.52.6 - 3.210014,419
4527031
marrone1.52.6 - 3.210014,419
4527111
giallo1.52.6 - 3.21001519
4527121
verde1.52.6 - 3.21001519
4527071
viola1.52.6 - 3.21001519
4527041
rosso1.52.6 - 3.21001519
4527051
bianco1.52.6 - 3.21001519
4527061
grigio1.52.6 - 3.21001519
4527091
arancione1.52.6 - 3.21001519
4527002
giallo/verde2.53.2 - 3.91002430
4527012
nero2.53.2 - 3.21002430
4527022
blu2.53.2 - 3.91002430
4527032
marrone2.53.2 - 3.91002430
4527112
giallo2.53.2 - 3.91002430
4527122
verde2.53.2 - 3.91002430
4527072
viola2.53.2 - 2.61002430
4527042
rosso2.53.2 - 3.91002530
4527052
bianco2.53.2 - 3.91002530
4527062
grigio2.53.2 - 3.91002530
4527092
arancione2.53.2 - 3.91002430
4527003
giallo/verde4.03.6 - 4.41004044
4527033
marrone4.03.6 - 4.410038,444
4527023
blu4.03.6 - 4.41004044
4527013
nero4.03.6 - 4.41004044
4527113
giallo4.03.6 - 4.41004044
4527125
verde4.03.6 - 4.410038,444
4527073
viola4.03.6 - 4.410038,444
4527043
rosso4.03.6 - 4.41004044
4527053
bianco4.03.6 - 4.410038,444
4527063
grigio4.03.6 - 4.410038,444
4527093
arancione4.03.6 - 4.410038,444
4527004
giallo/verde6.04.1 - 5.01006063
4527014
nero6.04.1 - 5.01005863
4527024
blu6.04.1 - 5.01006063
4527034
marrone6.04.1 - 5.01005863
4527114
giallo6.04.1 - 5.010057,663
4527126
verde6.04.1 - 5.010057,663
4527074
viola6.04.1 - 5.01005863
4527044
rosso6.04.1 - 5.01006063
4527054
bianco6.04.1 - 5.010057,663
4527064
grigio6.04.1 - 5.010057,663
4527094
arancione6.04.1 - 5.010057,663
4527001X
giallo/verde1.52.6 - 3.235014,419
4527011X
nero1.52.6 - 3.235014,419
4527021X
blu1.52.6 - 3.235014,419
4527031X
marrone1.52.6 - 3.235014,419
4527061X
grigio1.52.6 - 3.235014,419
4527071X
viola1.52.6 - 3.235014,419
4527041X
rosso1.52.6 - 3.235014,419
4527051X
bianco1.52.6 - 3.235014,419
4527002X
giallo/verde2.53.2 - 3.92002430
4527012X
nero2.53.2 - 3.92002430
4527022X
blu2.53.2 - 3.92002430
4527032X
marrone2.53.2 - 3.92002430
4527072X
viola2.53.2 - 3.92002430
4527042X
rosso2.53.2 - 3.92002430
4527052X
bianco2.53.2 - 3.92002430
4527062X
grigio2.53.2 - 3.92002430
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La marcatura dei cavi' <HAR>sostituisce anche l'approvazione internazionale delle marcature di verifica degli istituti di certificazione, ad esempio <VDE><HAR>. La marcatura <HAR> è di particolare importanza nel caso di traffico di merci tra i paesi europei.

Applicazione

  • Posa in tubazione esterna o sottotraccia e in canali di installazione chiusi
  • Per la posa diretta su passerelle, canali solo come conduttore equipotenziale

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> certificazione tipo di cavo sec. EN 50525-2-31
  • Nessuna certificazione secondo EN50525-1 / VDE0285-525-1 per i seguenti colori di isolamento: trasparente, verde (colore unico), giallo (colore unico), tutti i colori doppi (eccetto verde-giallo e giallo-verde)

Costruzione

  • Conduttore rigido in rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Conduttore rigido secondo VDE 0295, classe 1 / IEC 60228 classe 1

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno