Eshop

X07V-K con isolamento bicolore

Cavo di alimentazione e comando X07V-K, per cablaggio interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobina

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • PVC bicolore a spirale

CEEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/bobinaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4522261S
blu/ bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522921S
blu scuro/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522201S
nero/ verde1.52.8 - 3.415014,422
4522211S
nero/ rosso1.52.8 - 3.415014,422
4522231S
blu/ nero1.52.8 - 3.415014,422
4522241S
blu/ verde1.52.8 - 3.415014,422
4522251S
blu/rosso1.52.8 - 3.415014,422
4522291S
marrone/ bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522311S
giallo/rosso1.52.8 - 3.415014,422
4522331S
verde/ nero1.52.8 - 3.415014,422
4522371S
viola/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522381S
arancione/nero1.52.8 - 3.415014,422
4522391S
arancione/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522401S
rosso/nero1.52.8 - 3.415014,422
4522411S
rosso/ giallo1.52.8 - 3.415014,422
4522421S
rosso/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522441S
bianco/blu1.52.8 - 3.415014,422
4522461S
bianco/rosso1.52.8 - 3.415014,422
4522341S
verde/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522221S
nero/ bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522301S
giallo/ nero1.52.8 - 3.415014,422
4522321S
giallo/bianco1.52.8 - 3.415014,422
4522431S
bianco/nero1.52.8 - 3.415014,422
4522471S
grigio/nero1.52.8 - 3.415014,422
4522262S
blu/ bianco2.53,4 - 4,11002437
4522922S
blu scuro/bianco2.53,4 - 4,11002437
4522252S
blu/rosso2.53,4 - 4,11002437
4522292S
marrone/ bianco2.53,4 - 4,11002437
4522372S
viola/bianco2.53,4 - 4,11002437
4522392S
arancione/bianco2.53,4 - 4,11002437
4522402S
rosso/nero2.53,4 - 4,11002437
4522422S
rosso/bianco2.53,4 - 4,11002437
4522442S
bianco/blu2.53,4 - 4,11002437
4522462S
bianco/rosso2.53,4 - 4,11002437
4522222S
nero/ bianco2.53.4 - 4.11002437
4522472S
grigio/nero2.53,4 - 4,11002437
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Applicazione

  • Posa in tubazione esterna o sottotraccia e in canali di installazione chiusi
  • Per la posa diretta su passerelle, canali solo come conduttore equipotenziale

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Bobina: d1=18mm; d2=200mm; b=85mm

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore in PVC
  • Bicolore, con strisce colorate

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno (D) se usato come definito per H07V-K; 2 x D per piegatura continua

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C a +70°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.