Eshop

H07V2-K

Conduttore singolo per cablaggio, armonizzato, flessibile per posa fissa e protetta, in scatola di cartone per risparmio sui costi

Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Intervallo di temperatura fino a 90 °C

CEHARLLOYDS

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/anelloPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4519001
giallo/verde1,53,410014,422
4519002
giallo/verde2,54,11002431
4519003
giallo/verde44,810038,445
4519004
giallo/verde65,310057,665
4519005
giallo/verde106,810096109
4519006
giallo/verde168,1100153,6163
4519007
giallo/verde2510,2100240251
4519008
giallo/verde3511,750336350
4519011
nero1,53,410014,422
4519012
nero2,54,11002431
4519013
nero44,810038,445
4519014
nero65,310057,665
4519015
nero106,810096109
4519016
nero168,1100153,6163
4519017
nero2510,2100240251
4519018
nero3511,750336350
4519021
blu1,53,410014,422
4519022
blu2,54,11002431
4519023
blu44,810038,445
4519024
blu65,310057,665
4519025
blu106,810096109
4519026
blu168,1100153,6163
4519027
blu2510,2100240251
4519028
blu3511,750336350
4519141
blu scuro1,53,410014,422
4519142
blu scuro2,54,11002431
4519143
blu scuro44,810038,445
4519144
blu scuro65,310057,665
4519145
blu scuro106,810096109
4519146
blu scuro168,1100153,6163
4519031
marrone1,53,410014,422
4519032
marrone2,54,11002431
4519033
marrone44,810038,445
4519034
marrone65,310057,665
4519035
marrone106,810096109
4519036
marrone168,1100153,6163
4519071
viola1,53,410014,422
4519072
viola2,54,11002431
4519091
arancione1,53,410014,422
4519092
arancione2,54,11002431
4519093
arancione44,810038,445
4519094
arancione65,310057,665
4519095
arancione106,810096109
4519096
arancione168,1100153,6163
4519041
rosso1,53,410014,422
4519042
rosso2,54,11002431
4519043
rosso44,810038,445
4519044
rosso65,310057,665
4519045
rosso106,810096109
4519046
rosso168,1100153,6163
4519047
rosso2510,2100240251
4519048
rosso3511,750336350
4519051
bianco1,53,410014,422
4519052
bianco2,54,11002431
4519053
bianco44,810038,445
4519054
bianco65,310057,665
4519061
grigio1,53,410014,422
4519062
grigio2,54,11002431
4519063
grigio44,810038,445
4519064
grigio65,310057,665
4519065
grigio106,810096109
4519066
grigio168,1100153,6163
4519081
rosa1,53,410014,422
4519009
giallo/verde5013,9-480559
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La marcatura dei cavi' <HAR>sostituisce anche l'approvazione internazionale delle marcature di verifica degli istituti di certificazione, ad esempio <VDE><HAR>. La marcatura <HAR> è di particolare importanza nel caso di traffico di merci tra i paesi europei.
  • Ideally suited to meet the stricter thermal requirements of the new IEC-EN-(NBN NEN) 61439 standard

Applicazione

  • Impianti di distribuzione e commutazione a bassa tensione
  • Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione
  • Installazioni protette in tubi e canaline precablate e durante la posa e il montaggio
  • "Factory wiring" =cablaggio in loco

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 50525-2-31

Costruzione

  • Conduttore in fili sottili di rame nudo, classe 5 conforme IEC 60228
  • Isolamento del conduttore: completamente colorato su base in PVC, 90 °C, qualità TI3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Campo di temperatura

  • Temperatura di esercizio da -10 °C a +90 °C
  • Temperatura di posa minima: 5 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.