![EPIC MH 0 EPIC MH 0](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC® MH 2 40A
Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore
Inserto a 2 poli per connettori modulari EPIC® MH, fino a 40 A, anche per applicazioni ferroviarie.
- Modulo di potenza a 2 poli compatto
- Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
Codice articolo | Descrizione articolo | Tipo di contatto | Numero di contatti operativi | Slots | Unità di base | Prezzo di base | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44423364
| EPIC® MHS 2 40A CM | maschio | 2 | 1 | |||
44423365
| EPIC® MHB 2 40A CM | femmina | 2 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Modulo con 2 contatti di potenza per alimentazione fino a 40 A e tensione fino a 1000 V.
- Connettori modulari intercambiabili e compatibili coi connettori standard di mercato.
- Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
- Contatti a crimpare per diverse sezioni del conduttore.
- Alloggia perfettamente con un clic nel telaio EPIC® MH. Montaggio notevolmente semplicato rispetto ai telai piegevoli.
Applicazione
- Per la composizione di inserti per i connettori modulari.
- Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.
- Adatto per l'impiego in ambito ferroviario a bordo veicolo. (autoestinguenza secondo DIN EN 45545-2:2016-02, R22 e R23, HL1, HL2 e HL3).
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
Tensione Nominale (V)
- 1000 V AC/DC
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- 40
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Resistenza di contatto
- < 5 mOhm
Numero di contatti
- 2
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²
Materiale
- Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
Cicli di innesto
- 500
Testato VDE
- UL: in preparazione
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.