EPIC® MH 2 40A

Elevata flessibilità grazie alla possibile combinazione di diversi moduli in un connettore

Inserto a 2 poli per connettori modulari EPIC® MH, fino a 40 A, anche per applicazioni ferroviarie.

  • Modulo di potenza a 2 poli compatto
  • Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneFood & BeverageAutomazione industrialeguidaEolicoAutoestinguente

No data available for display
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoNumero di contatti operativiSlotsUnità di base

Prezzo di base

44423364
EPIC® MHS 2 40A CMmaschio21
44423365
EPIC® MHB 2 40A CMfemmina21
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Modulo con 2 contatti di potenza per alimentazione fino a 40 A e tensione fino a 1000 V.
  • Connettori modulari intercambiabili e compatibili coi connettori standard di mercato.
  • Il contatto a crimpare è particolarmente indicato in presenza di vibrazioni, garantisce un collegamento sicuro e affidabile tra conduttore e contatto, è adatto per la crimpatura automatizzata.
  • Contatti a crimpare per diverse sezioni del conduttore.
  • Alloggia perfettamente con un clic nel telaio EPIC® MH. Montaggio notevolmente semplicato rispetto ai telai piegevoli.

Applicazione

  • Per la composizione di inserti per i connettori modulari.
  • Può essere utilizzato con molte custodie EPIC® rettangolari.
  • Adatto per l'impiego in ambito ferroviario a bordo veicolo. (autoestinguenza secondo DIN EN 45545-2:2016-02, R22 e R23, HL1, HL2 e HL3).

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore modulare

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 1000 V AC/DC

Tensione di prova

  • 8 kV

Corrente nominale (A)

  • 40

Grado di inquinamento

  • 3

Autoestinguenza

  • UL94 V-0

Resistenza di contatto

  • < 5 mOhm

Numero di contatti

  • 2

Tipologia del contatto

  • Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Cicli di innesto

  • 500

Testato VDE

  • UL: in preparazione

Campo di temperatura

  • da -40°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.