
EPIC® MH 1 PE 250A
Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.
-
- Modulo conduttore di protezione per un collegamento PE sicuro
- Sistema di connettori modulari,combinabile con lo standard di mercato
| Codice articolo | Article description | Tipo di contatto | Slots | Unità di imballaggio | Unità di base | Prezzo di base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44423354
| EPIC® MHS 1 PE CM 250A | maschio | 2 | 1 | |||
44423355
| EPIC® MHB 1 PE CM 250A | femmina | 2 | 1 |
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
- Modulo conduttore di protezione (PE) per un collegamento PE sicuro e il collegamento di telaio e custodia
- Contatto a crimpare fino a 95mm² per la massima sicurezza di contatto con cavo
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Energie rinnovabili
- Produzione di apparecchiature di prova
- Impianti industriali
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Tensione Nominale (V)
- 1000 V AC/DC
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- 250
Grado di inquinamento
- 3
Autoestinguenza
- UL94 V-0
Numero di contatti
- 1
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 25mm² ... 95mm²
- Trefoli 4mm² per collegamento PE al telaio del modulo
Materiale
- Poliammide PA
Cicli di innesto
- 500
Campo di temperatura
- da -40°C a +120°C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.