
Contatti EPIC® MH 4,0mm
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore
I contatti torniti EPIC® MH 4.0 sono idonei per la trasmissione sicura di correnti elevate. Il rivestimento argento garantisce basse resistenze di contatto e quindi riduce le perdite e lo sviluppo di calore.
Contatto di alta qualità con diametro 4mm per la trasmissione sicura di correnti elevate
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Contatto di alta qualità con diametro 4mm per la trasmissione sicura di correnti elevate
- Disponibile per sezioni da 1,5mm² a 10mm²
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Con gli utensili adatti è possibile eseguire contatti in modo semplice e rapido
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Contatti per connettori industriali
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Class-Description: Contatto per connettore industriale
Resistenza di contatto
- < 5 mOhm
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²
Lunghezza di spelatura (mm)
- 10
Cicli di innesto
- 500
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.