EPIC® MH 3
Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore
- Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
- Modulo di alimentazione a 3 poli per la trasmissione compatta di alimentazione
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Modulo di alimentazione a 3 poli per la trasmissione compatta di alimentazione
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
- L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Applicazione
- Ingegneria meccanica
- Industria robotica
- Impianti industriali
- Energie rinnovabili
- Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )
-
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)
-
Tensione Nominale (V)
- 400 V conduttore-terra
690 V conduttore-terra -
Tensione di prova
- 8 kV
Corrente nominale (A)
- 40
-
Grado di inquinamento
- 3
-
Autoestinguenza
- UL94 V-0
-
Resistenza di contatto
- < 5 mOhm
Numero di contatti
- 3
-
Tipologia del contatto
- Contatto a crimpare: 1,5 - 10 mm²
-
Materiale
- Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
-
Cicli di innesto
- 500
-
Certificazioni
- Testato UL:
UL File Number: E75770 -
Campo di temperatura
- da -40°C a +125°C
-
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.