Telaio multiplo EPIC® MH 6

Elevata flessibilità con l'utilizzo di qualsiasi combinazione di inserti in un unico connettore

  • Sistema di connettori modulari, innestabili con lo standard di mercato
  • Telaio per moduli MC

Automazione industrialeguidaEnergia SolareEolicoTempo di montaggio

Oops, an error occurred! Code: 2024121913344651f4b448
Codice articolo Descrizione articoloTipo di contattoSlotsUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44423234
EPIC® MHS 6 R (A,B)maschio210
44423235
EPIC® MHB 6 R (a, b)femmina210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Telaio multiplo per moduli di nostra produzione e della concorrenza
  • Il sistema EPIC® MH è combinabile con lo standard di mercato
  • L'unione di diverse funzioni in un solo connettore garantisce un'elevata flessibilità
  • Railway applications
    - Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
  • Collegamento PE da 1mm² a 6mm² con puntalino, 10mm² con adattatore

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
  • Industria robotica
  • Impianti industriali
  • Energie rinnovabili
  • Applicazioni ferroviarie / costruzione di veicoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • Descrizione classe ETIM 5.0: connettore modulare (connettore industriale )

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore modulare (connettore industriale)

Materiale

  • Zinco pressofuso

Cicli di innesto

  • 500

Campo di temperatura

  • -40°C
  • +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.