EPIC® POWER M12K F6

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

La manutenzione è eseguita in un attimo: grazie al collegamento a crimpare o a saldare a scelta, la sostituzione del connettore di alimentazione M12, estremamente piccolo e potente, è eseguita in modo rapido. Il connettore con codifica K è particolarmente adatto per il collegamento dei motori a corrente trifase fino a 7,5 kW e per l’alimentazione in generale di apparecchiature.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAntivibrazioneIngombri ridottiinterferenze

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio minIntervallo di serraggio maxConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44423179
EPIC POWER M12K F6 4+PE 10,5-11-10,5114+PE20
44423165
EPIC POWER M12K F6 4+PE 1,5 6,5-10,556,510,54+PE1
44423177
EPIC POWER M12K F6 4+PE 6,5-10,5-6,510,54+PE20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il connettore tipo F6 può essere accoppiato con relativo connettore A4 oppure D6.
  • Potenza fino a 12 A nonostante le dimensioni costruttive a ingombro estremamente ridotto per spazi ristretti.
  • La codifica L del connettore impedisce collegamenti errati.
  • Per conduttori con sezioni tra 0,75 e 2,50 mm².
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 65, IP 67 e IP 69.

Applicazione

  • Per il collegamento di motori a corrente trifase fino a 7,5 kW.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 4+PE

Tipologia del contatto

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP69

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.