Eshop

EPIC® POWER M12 630V montaggio a parete frontale

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Custodia di montaggio EPIC® M12 Power, 630V e 12A, connettore 0,75-1,5mm²

  • Da avvitare semplicemente con filettatura metrica
  • Made in Germany

Ingombri ridotti

cRUus

Codice articolo Descrizione articoloTipo di fissaggioUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44423144
Base pannello con contatti maschioM201
44423145
Base pannello con contatti femminaM201
44423146
Base pannello con contatti maschioM16 (con connettori 4xAWG16/0.2m)1
44423147
Base pannello con contatti femminaM16 (con connettori 4xAWG16/0.2m)1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versione standard M20 con contatti a vite
  • Versione ridotta M16 con conduttori precablati
  • Contatti placcati oro ad elevato rendimento

Applicazione

  • Alimentazione per piccoli dispositivi
  • Per cavi monofase o trifase senza N

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Resistenza di contatto

  • < 3 mOhm

Numero di contatti

  • 3 + PE
  • Codifica S

Tipologia del contatto

  • contatto a vite: 0,75 - 1,5mm²
  • con conduttori da 1,5mm², Cu/PP, l=0,2 m,

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -40 °C a +80 °C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.