Eshop

EPIC® POWER M12K F6

Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.

La manutenzione è eseguita in un attimo: grazie al collegamento a crimpare o a saldare a scelta, la sostituzione del connettore di alimentazione M12, estremamente piccolo e potente, è eseguita in modo rapido. Il connettore con codifica K è particolarmente adatto per il collegamento dei motori a corrente trifase fino a 7,5 kW e per l’alimentazione in generale di apparecchiature.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAntivibrazioneIngombri ridottiinterferenze

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio minIntervallo di serraggio maxConfigurazione dei contattiPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

44423179
EPIC POWER M12K F6 4+PE 10,5-11-10,5114+PE20
44423165
EPIC POWER M12K F6 4+PE 1,5 6,5-10,556,510,54+PE1
44423177
EPIC POWER M12K F6 4+PE 6,5-10,5-6,510,54+PE20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il connettore tipo F6 può essere accoppiato con relativo connettore A4 oppure D6.
  • Potenza fino a 12 A nonostante le dimensioni costruttive a ingombro estremamente ridotto per spazi ristretti.
  • La codifica L del connettore impedisce collegamenti errati.
  • Per conduttori con sezioni tra 0,75 e 2,50 mm².
  • Quando è collegato, è possibile raggiungere la classe di protezione IP 65, IP 67 e IP 69.

Applicazione

  • Per il collegamento di motori a corrente trifase fino a 7,5 kW.
  • Per il collegamento dell'alimentazione di apparecchi e macchine in diverse applicazioni.
  • Per ambienti in cui è richiesta elevata protezione EMC.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni ambientali e meccaniche.

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 12 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 4+PE

Tipologia del contatto

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP69

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.