EPIC® POWER M12L G4

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Innovazione in un formato compatto: il connettore M12 con codifica L è estremamente piccolo ma potente. Conforme con le linee guida PROFINET e la codifica impedisce errori di inserimento. Con M12L è possibile cablare non solo sensori/attuatori ma anche l'alimentazione di piccoli motori DC, ad esempio in sistemi di trasporto driverless.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeAntivibrazioneIngombri ridottiinterferenze

PROFINET

Codice articolo Numero contatti (inclusi)Tipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

44423156
5M124+PE1
44423420
-M124+PE20
44423150
4M1241
44423416
-M12420
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Custodia tipo G4 per l'utilizzo con connettore tipo F6.
  • Potenza fino a 16 A nonostante le dimensioni estremamente ridotte, per apparecchiature molto piccole.
  • La codifica meccanica L del connettore impedisce collegamenti errati con la controparte.
  • Per conduttori con sezioni tra 0,75 e 2,50 mm².
  • Disponibile come variante a 4 poli con corpo nero e come variante 4+FE con corpo grigio e contatto di terra funzionale (FE).

Applicazione

  • Per applicazioni in corrente continua in ambito a bassa tensione.
  • Per l'alimentazione di apparecchiature di dimensioni ridotte (ad es. moduli I/O, piccoli motori).
  • Per uso alimentazione in una rete PROFINET (M12L è lo standard).

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

Tensione Nominale (V)

  • 63 V

Tensione di prova

  • 1,5 kV

Corrente nominale (A)

  • 16 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 4, 4+PE

Tipologia del contatto

  • 0,75 mm² - 2,5 mm²

Materiale

  • Custodia: pressofusione in lega di zinco nichelata
    Inserto: PA
    Guarnizione: FPM

Grado di protezione

  • IP65/IP67/IP69

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.