Eshop

Accessori EPIC® POWERLOCK

Contatti, strumenti, accessori per connettori circolari

Accessori EPIC® per connettore POWERLOCK

Made in Europe

Codice articolo ModelloAbbinabile aVersionePezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Coperchi di protezione
44420252
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE A1Per base A1IP541
44420253
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE A6per tipo A6IP541
44420251
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE D6Per base D6IP541
44420250
POWERLOCK COPERCHIO DI PROTEZIONE F6per tipo F6IP541
Pezzo di ricambio: Pin di bloccaggio del contatto
44420259
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO A1, A6Per tipo A1, A6-1
44420255
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO D6Per base D6-1
44420254
POWERLOCK PIN DI BLOCCAGGIO F6per tipo F6-1
Guaina terminale per contatto a vite POWERLOCK
44420244
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK 120ricambio per contatto POWERLOCK 120 SS/QS120mm²1
44420245
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 95Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite95mm²1
44420246
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 70Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite70mm²1
44420247
GUAINA DI PROTEZIONE POWERLOCK SET 50Kit di riduzione per POWERLOCK 120 SS/QS a vite50mm²1
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.