- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® POWERLOCK a vite Contatti, strumenti, accessori
EPIC® POWERLOCK a vite Contatti, strumenti, accessori
I più venduti della categoria


EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (20)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (20)
72044020
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento

EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
72004000
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale

EPIC M12 ELF528-10
EPIC M12 ELF528-10
381167613
Questo connettore M12 compatto con contatto FE entra in gioco se si desidera più potenza. Viene utilizzato per l'alimentazione di piccoli dispositivi e motori in applicazioni a corrente continua (63 V, 16 A per contatto) – anche nelle reti PROFINET. La codifica L impedisce il collegamento errato con altri connettori.

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
24441291
Base da pannello per connettore EPIC® LS1 Power con contatti presa e tecnologia di bloccaggio rapido TWIST

POWERLOCK BOX A6 CD (1)
POWERLOCK BOX A6 CD (1)
44420285
Versione POWERLOCK BOX 660A per slot da 19 pollici, sicurezza garantita da innesto sequenziale e possibilità di bloccaggio della scatola

EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 C L1/BN M40 (1)
44420213
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 660A per collegamento a crimpare fino a 240mm²

EPIC SIGNAL M23 17E SLM (5)
EPIC SIGNAL M23 17E SLM (5)
73028500
Inserti EPIC® SIGNAL M23 17 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 16P (20)
EPIC SIGNAL M23 16P (20)
73002701
Inserti EPIC® SIGNAL M23 16 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)
EPIC SIGNAL M23 12E BLMS (5)
73002722
Inserti EPIC® SIGNAL M23 12 poli per serie di connettori circolari M23

EPIC SIGNAL M23-LS1 A,B,F,G (20) SCHUTZK
EPIC SIGNAL M23-LS1 A,B,F,G (20) SCHUTZK
75007810
Accessori EPIC® per connettori circolari, idonei e omologati