Eshop

EPIC® POWER M12M Screw termination

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica.

Questo connettore compatto M12 entra in gioco se si vogliono collegare 5 conduttori + PE. Viene utilizzato per l'alimentazione di dispositivi e sistemi più piccoli (630 V, 8 A per contatto). La codifica M impedisce il collegamento errato con altri connettori.

LeggeroIngombri ridottiImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloVersioneVersioneNumero contatti (inclusi)Intervallo di serraggio minIntervallo di serraggio maxSuperficieTipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di base

Prezzo di base

381166345Connettore femmina dirittoConnettore femminafemmina6812AuM125+PE
381166344Connettore maschio dirittoConnettore maschiomaschio6812AuM125+PE
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata stabilità grazie al poliammide resistente agli urti.
  • La disposizione compatta dei contatti consente di avere 5 contatti + 1 contatto PE in uno spazio di montaggio ridotto.
  • La codifica meccanica M del connettore impedisce il collegamento errato con la relativa controparte.
  • Il collegamento a vite di facile manutenzione consente l'assemblaggio senza attrezzi speciali ed è idoneo per collegamenti che devono essere staccati nuovamente.
  • Disponibile i diverse versioni.

Applicazione

  • Per l'alimentazione di dispositivi e sistemi più piccoli in un'ampia gamma di applicazioni.
  • Buona resistenza chimica e agli oli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Tensione Nominale (V)

  • 630 V

Tensione di prova

  • 6 kV

Corrente nominale (A)

  • 8 A

Grado di inquinamento

  • 3

Numero di contatti

  • 5+PE

Tipologia del contatto

  • Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²

Grado di protezione

  • IP 67

Cicli di innesto

  • 100

Campo di temperatura

  • -25°C ... +85°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.