Eshop

UNITRONIC® LAN 500 Cat.6A

Cavo Ethernet, categoria 6A, classe EA- testato fino a 500 MHz

Cavo LAN schermato con conduttore rigido, impedenza caratteristica di circa 100 ohm, idoneo per reti per il cablaggio strutturato.

CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

MATNR PL_BEZEICHNUNGARTIKELPL_DYN_AUFBAUPL_DYN_DURCHMESSERAUSSENJ_1NVGWPL_GEWICHTUnità di base

Prezzo di base

Versione in PVC
2170143
UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat.6A4 x 2 x AWG23/17.72758
Versione priva di alogeni
2170195
UNITRONIC® LAN 500 U/FTP Cat.6A LSZH4 x 2 x AWG23/17.42152
2170196
UNITRONIC® LAN 500 F/FTP Cat.6A LSZH4 x 2 x AWG23/17.62256
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cavi LAN per cablaggio strutturato in edifici secondo EN 50173 e ISO/IEC 11801

Applicazione

  • Adatto all'impiego nei luoghi in cui la densità di terminali è molto elevata ad es. per il cablaggio di edifici che ospitano uffici.
  • La lunghezza massima dei cavi installati in ambienti del settore terziario (zona orizzontale, piano), in base alle norme ISO/IEC 11801 e EN 50173 non deve superare i 100 m (90 m in tubazione + 10 m patch di collegamento)

Caratteristiche del prodotto

  • Trasmissione di segnali dati digitali ed analogici
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
    2170195
    2170196: autoestinguente IEC 60332-1-2 e IEC 60332-3-24
  • IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T, 10GBase-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Riferimenti normativi/approvazioni

  • La classe EA negli standard ISO/IEC corrisponde a CAT.6A
  • I cavi LAN CAT.6A di Lapp Kabel per "Sistemi di cablaggio strutturati" soddisfano i requisiti di EIA/TIA-568 e TSB36 e di ISO/IEC 11801 così come EN 50173 (Classe EA- collegamento permanente).

Costruzione

  • Conduttore rigido
  • U/FTP: schermatura in foglio di alluminio sulle singole coppie
  • F/FTP: schermatura totale e sulle coppie con foglio di alluminio
  • S/FTP: schermatura con calza di rame stagnato sul totale e a nastro di alluminio sulle coppie
  • Outer sheath either as PVC (color grey RAL1015) or LSZH (color orange RAL2003)

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -20°C a +60°C
  • Mobile: da 0°C a +50°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo dati

Impedenza caratteristica

  • 100 Ω ± 15%

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dati

Raggio minimo di curvatura

  • Durante la posa: 8 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • CAT.6a è al momento una bozza di norma
  • Datasheet su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.