ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY

Cavo di controllo PVC schermato con guaina esterna trasparente

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - cavo di comando PVC, registrato VDE, schermato, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • VDE reg. n. 7030
  • Conforme ai requisiti EMC

Buona resistenza chimicainterferenze

CECollaudato VDEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1135628
5 G 35.033.219012710
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
1135752
2 X 0.574175
1135003
3 G 0.57.345,583
1135753
3 X 0.57.345,583
1135004
4 G 0.57.95599
1135754
4 X 0.57.95599
1135005
5 G 0.58.466112
1135755
5 X 0.58.466112
1135007
7 G 0.58.980,5132
1135757
7 X 0.58.980,5132
1135012
12 G 0.511.3138,5202
1135762
12 X 0.511.3138,5202
1135018
18 G 0.513.3156,4289
1135025
25 G 0.515.2250378
1135030
30 G 0.516.1297429
1135040
40 G 0.518.2343542
1135802
2 X 0.757.44686
1135103
3 G 0.757.957,9100
1135803
3 X 0.757.957,9100
1135104
4 G 0.758.464115
1135804
4 X 0.758.464115
1135105
5 G 0.758.977,4130
1135805
5 X 0.758.977,4130
1135107
7 G 0.759.7102161
1135807
7 X 0.759.7102161
1135112
12 G 0.7512.3177247
1135812
12 X 0.7512.3177247
1135118
18 G 0.7514.5243356
1135818
18 X 0.7514.5243356
1135125
25 G 0.7516.6307,3465
1135134
34 G 0.7518.9323,2601
1135840
40 X 0.7520.5369,4734
1135141
41 G 0.7520.6488728
1135852
2 X 1.07.95698
1135203
3 G 1.08.265,3111
1135853
3 X 1.08.265,3111
1135204
4 G 1.08.778,1130
1135854
4 X 1.08.778,1130
1135205
5 G 1.09.589,4153
1135207
7 G 1.010.2113,3185
1135212
12 G 1.013.3188,1307
1135216
16 G 1.014.6216390
1135218
18 G 1.015.5286418
1135225
25 G 1.017.5388,5544
1135234
34 G 1.020.3505738
1135241
41 G 1.022578864
1135250
50 G 1.023.86881011
1135902
2 X 1.58.565117
1135303
3 G 1.58.983136
1135903
3 X 1.58.983136
1135304
4 G 1.59.6100163
1135904
4 X 1.59.6100163
1135305
5 G 1.510.3125188
1135905
5 X 1.510.3125188
1135307
7 G 1.511.3149237
1135907
7 X 1.511.3149237
1135312
12 G 1.514.8280393
1135318
18 G 1.517.2389538
1135325
25 G 1.520.1535745
1135334
34 G 1.522.8702964
1135341
41 G 1.524.7844,61123
1135350
50 G 1.527.110061372
1135402
2 X 2.59.9112165
1135403
3 G 2.510.3146192
1135404
4 G 2.511.3167233
1135405
5 G 2.512.6200283
1135407
7 G 2.513.9288371
1135412
12 G 2.517.6477,3585
1135502
2 X 4.011.4120247
1135504
4 G 4.013.4237347
1135505
5 G 4.014.7280413
1135602
2 X 6.013.6180353
1135604
4 G 6.015.8318485
1135605
5 G 6.017.3441702
1135607
7 G 6.018.8530950
1135702
2 X 10.016.4256492
1135615
3 G 10.017.4362,4507
1135614
4 G 10.019518735
1135616
5 G 10.021.3595847
1135617
7 G 10.023.27961039
1135622
2 X 16.018.6390698
1135624
4 G 16.022.28041395
1135623
5 G 16.024.49351440
1135626
4 G 25.026.911611730
1135627
5 G 25.03014002090
1135625
4 G 35.030.215432210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Impianti di trasporto e convogliamento
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1
  • Elevato grado di copertura della schermatura,
    ridotta impedenza di trasferimento
    (max. 250 Ω/km a 30 MHz)

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE reg. n. 7030

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.