ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

Cavo di controllo con treccia in acciaio e guaina esterna trasparente

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY - cavo di comando PVC, registrato VDE e con calza in fili di acciaio, cavo flessibile per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • VDE reg. n. 7030
  • Treccia in acciaio per una protezione meccanica extra

Buona resistenza chimicaResistenza meccanica

CECollaudato VDEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
1125752
2 X 0.57.81087
1125003
3 G 0.58.11595
1125004
4 G 0.58.519,2107
1125005
5 G 0.59.224123
1125007
7 G 0.59.733,6147
1125010
10 G 0.511.648196
1125012
12 G 0.511.958213
1125014
14 G 0.512.567237
1125018
18 G 0.513.986,4291
1125021
21 G 0.514.9101332
1125025
25 G 0.515.6120375
1125030
30 G 0.516.5144422
1125040
40 G 0.518.8192545
1125061
61 G 0.521.9293773
1125802
2 X 0.758.214,497
1125103
3 G 0.758.521,6108
1125104
4 G 0.759.228,8126
1125105
5 G 0.759.736146
1125107
7 G 0.7510.350172
1125109
9 G 0.7512.465224
1125112
12 G 0.7512.986260
1125115
15 G 0.7514.1108315
1125118
18 G 0.7514.9130355
1125125
25 G 0.7517180465
1125134
34 G 0.7519.3245596
1125150
50 G 0.7522.8360832
1125852
2 X 1.08.519,2106
1125203
3 G 1.08.828,8119
1125204
4 G 1.09.538,4141
1125205
5 G 1.010.148164
1125207
7 G 1.01167200
1125208
8 G 1.012.577234
1125209
9 G 1.013.286260
1125212
12 G 1.013.9115309
1125214
14 G 1.014.4134345
1125218
18 G 1.015.9173415
1125220
20 G 1.016.8192455
1125225
25 G 1.018.1240548
1125234
34 G 1.020.5326714
1125241
41 G 1.022.2394832
1125250
50 G 1.024.2480987
1125902
2 X 1.59.329128
1125303
3 G 1.59.743151
1125304
4 G 1.510.258173
1125305
5 G 1.511.172202
1125307
7 G 1.511.9101248
1125308
8 G 1.514115301
1125312
12 G 1.515.4173396
1125314
14 G 1.515.9202438
1125318
18 G 1.517.6259580
1125325
25 G 1.520.3360713
1125332
32 G 1.522.1461876
1125350
50 G 1.527.17201305
1125403
3 G 2.511.172206
1125404
4 G 2.512.196249
1125405
5 G 2.513.2120295
1125407
7 G 2.514.3168373
1125412
12 G 2.518.2288586
1125418
18 G 2.521.4432823
1125425
25 G 2.524.46001093
1125503
3 G 4.012.7115285
1125504
4 G 4.014154348
1125505
5 G 4.015.1192410
1125507
7 G 4.016.4269519
1125604
4 G 6.016.2230482
1125605
5 G 6.017.7288579
1125607
7 G 6.019.2403740
1125614
4 G 10.019.4384731
1125615
5 G 10.021.5480889
1125617
7 G 10.023.46721146
1125624
4 G 16.022.46141384
1125625
5 G 16.024.67681740
1125626
4 G 25.026.99601680
1125630
5 G 25.03012002050
1125629
4 G 35.030.213442170
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Protezione meccanica supplementare grazie all’armatura in calza di fili di acciaio
  • Elevata sicurezza elettrica grazie alla tensione di prova 4 kV

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Applicazioni gravose per quanto riguarda le sollecitazioni meccaniche
  • Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Buona resistenza chimica, tabella T1

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE reg. n. 7030

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina interna in PVC grigia
  • Armatura in fili di acciaio antiossidante
  • Guaina esterna in PVC trasparente

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.