ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

Cavo di controllo privo di alogeni schermato con caratteristiche antincendio migliorate

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - cavo di comando privo di alogeni, HFFR, flessibile e schermato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500V

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Per edifici pubblici, impianti industriali
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni

AutoestinguentePrivo di alogeniinterferenze

CERUDNVEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200
2 X 0.55.93651
1123201
3 G 0.56.24361
1123202
3 X 0.56.24361
1123203
4 G 0.56.64972
1123204
4 X 0.56.64972
1123205
5 G 0.57.15785
1123206
5 X 0.57.15785
1123208
7 G 0.57.769103
1123209
7 X 0.57.769103
1123213
12 G 0.510.1104165
1123217
18 G 0.511.8141236
1123220
25 G 0.513.7224324
1123232
2 X 0.756.34360
1123233
3 G 0.756.65277
1123234
3 X 0.756.65277
1123235
4 G 0.757.16187
1123236
4 X 0.757.16187
1123237
5 G 0.757.972106
1123238
5 X 0.757.972106
1123241
7 G 0.758.589129
1123242
7 X 0.758.589129
1123247
12 G 0.7511.1138211
1123248
12 X 0.7511.1138211
1123251
18 G 0.7513211307
1123254
25 G 0.7515.1280413
1123266
2 X 1.06.65179
1123267
3 G 1.06.96288
1123268
3 X 1.06.96288
1123269
4 G 1.07.474106
1123270
4 X 1.07.474106
1123271
5 G 1.08.388124
1123272
5 X 1.08.388124
1123274
7 G 1.08.9112155
1123275
7 X 1.08.9112155
1123280
12 G 1.011.7185250
1123281
12 X 1.011.7185250
1123284
18 G 1.014.1268368
1123290
25 G 1.016.2354493
1123291
25 X 1.016.2354493
1123306
2 X 1.57.26591
1123307
3 G 1.57.682112
1123308
3 X 1.57.682112
1123309
4 G 1.58.4100141
1123310
4 X 1.58.4100141
1123311
5 G 1.59.1119161
1123312
5 X 1.59.1119161
1123314
7 G 1.510154206
1123315
7 X 1.510154206
1123320
12 G 1.513.4268355
1123324
18 G 1.515.8373517
1123328
25 G 1.518.2530705
1123339
2 X 2.58.696128
1123340
3 G 2.59.1118157
1123342
4 G 2.510147201
1123344
5 G 2.511.1176248
1123346
7 G 2.512253313
1123349
12 G 2.516.3385524
1123359
3 G 4.010.6178231
1123360
4 G 4.011.8248291
1123361
5 G 4.013.3269361
1123362
7 G 4.014.6371468
1123366
3 G 6.012.7240318
1123367
4 G 6.014.2343437
1123368
5 G 6.015.5441510
1123369
7 G 6.017510662
1123372
4 G 10.017.2495685
1123373
5 G 10.019.5592824
1123374
7 G 10.021.48201067
1123377
4 G 16.020.27361036
1123378
5 G 16.022.68951285
1123381
4 G 25.025.111291663
1123382
5 G 25.02814001976
1123385
4 G 35.028.215462052
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile
  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Certificato per applicazioni marine
  • Nota: per l'utilizzo di cavi AWM (Appliance Wiring Material) in macchinari industriali (USA) secondo NFPA 79: consultare l'appendice del catalogo tabella T29

Applicazione

  • Luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • In ambienti industriali con applicazioni critiche per soddisfare le prescrizioni EMC (compatibilità elettromagnetica)
  • Impiego temporaneo in ambienti esterni, nel rispetto dell'intervallo di temperatura.

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente seconodo IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in verticale a fasci di cavi)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM style 21217
  • Secondo EN 50525-3-11
  • Secondo EN 50525-2-51
  • Certificato DNV GL n ° TAE00002RK

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in foglio plastico privo di alogeni
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: mescola speciale priva di alogeni, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +70°C (UL: +75°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C (UL: +75°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.