SKINTOP® ST-HF-M

Pressacavi in plastica privo di alogeni

SKINTOP® ST-HF-M, pressacavo metrico in plastica privo di alogeni, estremamente ignifugo e autoestinguente, massima affidabilità

  • Pressacavo per applicazioni ferroviarie
  • Hazard Level: HL 3

guidaBuona resistenza chimicaAutoestinguenteAmpio campo di serraggioPrivo di alogeniMolteplici approvazioni

CEVDE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® ST-HF-M grigio chiaro
53111407
M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111417
M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111427
M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111437
M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111447
M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111457
M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111467
M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111477
M 63 x 1,534 - 456671.0125
SKINTOP® ST-HF-M nero
53111408
M 12 x 1,54 - 5,51530.08100
53111418
M 16 x 1,54,5 - 91934.08100
53111422
M 20 x 1,57 - 132537.09100
53111438
M 25 x 1,59 - 173040.01050
53111448
M 32 x 1,511 - 213647.01025
53111458
M 40 x 1,519 - 284652.01010
53111468
M 50 x 1,527 - 355562.0125
53111478
M 63 x 1,534 - 456670.0125
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Massima affidabilità
  • Estremamente autoestinguente secondo UL 94 V0
  • Interamente privo di alogeni (guarnizione compresa)
  • Autoestinguente, nessuna formazione di gocce
  • Elevata protezione dalle vibrazioni

Applicazione

  • Metropolitane e treni
  • Ovunque è necessario installare cavi nella più totale sicurezza per persone e beni di valore
  • Edifici pubblici
  • Impianti di ventilazione
  • Costruzioni di tunnel

Norm references / Approvals

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Test dei filamenti secondo EN 60695-2-1/1 +960°C

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Colore standard

  • RAL 7035 grigio chiaro
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: elastomero speciale
    O-ring: elastomero speciale

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Statico: da -40°C a +100°C
  • Posa mobile: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.