ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
Cavo di controllo con guaina nera in PVC resistente agli oli, cetificato VDE e per un'ampia gamma di applicazioni
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio, flessibile e resistente agli UV per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
- CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
- Guaina esterna nera, resistente ai raggi UV
- Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Adatto all''utilizzo esterno
- Ampia scelta di pezzature standard e tagli
Applicazione
- Posa fissa o mobile non guidata, non ripetitiva in modo continuo, senza sollecitazioni a trazione
- Ambienti asciutti o bagnati, con sollecitazioni meccaniche medie
- Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
- Per catene portacavi con corsa fino a 5 m, fino a 1 milione di cicli, per formazioni: da 0,5 a 2,5 mm² e da 2 a 7 conduttori
- Adatto all''utilizzo esterno
Caratteristiche del prodotto
- Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
- Buona resistenza chimica, tabella T1
- Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
Riferimenti normativi/approvazioni
- VDE reg. n. 7030 per le seguenti misure: fino a 2,5 mm²: 2 - 65 conduttori, da 4 mm²: 2 - 7 conduttori, da 25 mm²: 2 - 5 conduttori
Costruzione
- Fili sottili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in PVC LAPP P8/1
- Conduttori cordati a strati concentrici
- Guaina esterna in PVC nera (RAL 9005)
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando
Codice di identificazione dei conduttori
- Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334
Cordatura conduttori
- Filo sottile secondo DIN EN 60228 (VDE 0295), classe 5 / IEC 60228 classe 5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Movimento occasionale: 10 x diametro esterno
In catene portacavi: 15 x diametro esterno - Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 300/500 V
Tensione di prova
- 4000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -15°C a +70°C
Per posa mobile: da -5 °C a +70 °C - Posa fissa: da -40°C a +80°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
- Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.