ÖLFLEX® DC GRID 100

Conduttore di collegamento con codifica colore per l’approvvigionamento energetico di impianti in reti con corrente continua

ÖLFLEX® DC GRID 100 - cavo di collegamento flessibile con anime colorate per applicazioni in corrente continua fino a 0,75/1,5 kV DC, posa interrata diretta

  • Concepito per applicazioni DC in ambito industriale con codice colore conforme a EN 60445
  • Adatto per posa interrata diretta
  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile

Per esternoResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

11101515
3 G 1.510.443,2146
11101500
4 G 1.511.257,6171
11101516
3 G 2.511.272188
11101501
4 G 2.512.196227
11101517
3 G 4.013.5115,2256
11101502
4 G 4.014.6154315
11101518
3 G 6.014.7172,8322
11101503
4 G 6.016.0230405
11101519
3 G 10.016.9288478
11101504
4 G 10.018.5384609
11101520
3 G 16.019.1460,8667
11101505
4 G 16.020.9614847
11101521
3 G 25.023.2720956
11101506
4 G 25.025.49601228
11101522
3 G 35.025.410081280
11101507
4 G 35.028.013441652
11101523
3 G 50.028.514401771
11101508
4 G 50.031.619202304
11101524
3 G 70.032.620162392
11101509
4 G 70.036.226883126
11101525
3 G 95.037.327363134
11101514
4 G 95.045.636485120
11101526
3 G 120.041.234563900
11101510
4 G 120.041.446084096
11101527
3 G 150.045.943204825
11101511
4 G 150.051.157606330
11101528
3 G 185.050.853285871
11101512
4 G 185.056.371047667
11101529
3 G 240.057.469127707
11101513
4 G 240.063.9921610084
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Buone caratteristiche di posa grazie al conduttore flessibile.
  • Con codice colore come da DIN EN 60445 per sistemi a corrente continua
  • Progettato per funzionamento a lungo termine in corrente continua fino a una tensione di esercizio di max. 0,9 / 1,8 kV
  • Adatto per la realizzazione di reti DC a risparmio energetico in impianti industriali
  • Adatto per la posa interrata diretta grazie ai materiali di isolamento e guaina secondo la norma DIN VDE 0276-603

Applicazione

  • Per impianti di distribuzione dell’energia con una rete di corrente continua
  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
    Cabine elettriche
    Tecnologia per lo spettacolo
  • Per la posa in canalina senza ulteriori protezioni.
  • Adatto per posa interrata diretta
  • Utilizzabile in ambienti asciutti o umidi

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Colore delle anime: 3 fili: rosso, bianco, giallo-verde
  • Colore delle anime: 4 fili: rosso, bianco, blu, giallo-verde
  • Guaina isolante in PVC, nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Secondo EN 60445

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • DC (conduttore-terra): max. 0,75 kV DC (conduttore-conduttore): max. 1,5 kV

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.