ÖLFLEX® CHAIN PN

Cavo di collegamento altamente flessibile conforme a PROFINET - certificato per il Nord America

ÖLFLEX®CHAIN PN - Cavo di collegamento conforme a PROFINET per applicazioni molteplici in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

  • Linea di alimentazione PROFINET 24 V
  • Cavo per impieghi leggeri nelle applicazioni in catena portacavi
  • Certificato AWM per USA e Canada

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneResistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsione

CERUPROFINETC_RUFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1026791
4 X 0.756.52973
1026792
5 G 0.757.13786
1026793
4 X 1.57.658114
1026794
5 G 1.58.572139
1026795
4 X 2.59.396179
1026797
5 G 2.510.4120214
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Struttura compatta
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Impiego all'esterno esclusivamente nel rispetto del campo di temperatura indicato e con protezione ai raggi UV

Caratteristiche del prodotto

  • Progettato per 2 milioni di cicli di flessione alternata e lunghezze in traslazione orizzontali fino a 10 metri
  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna: PVC termoresistente
  • Colore della guaina: 4 fili: nero (RAL 9005) 5 fili: grigio (RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • "marrone (L1), blu (N1), nero (L2), bianco (N2)
    5 conduttori: in aggiunta rosa (FE)"

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Per posa mobile: In catene a sbalzo, non scorrevoli: 10 x diametro esterno In catene scorrevoli: 12 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • VDE: U0/U: 300 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 1500 V

Conduttore di terra

  • G = con terra funzionale (FE) rosa
  • X = senza terra funzionale (FE)

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • 2 milioni di cicli

Campo di temperatura

  • Mobile: VDE da 0°C a +90°C; UL: fino a +90°C
  • Posa fissa: VDE da -40°C a +90°C; UL/CSA: fino a +90°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • PROFINET® è un marchio depositato della PNO (organizzazione degli utenti PROFIBUS)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.