ÖLFLEX® CHAIN TM

Cavo di controllo altamente flessibile TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC a norma (UL) o c(UL) per il Nord America

ÖLFLEX® FD CHAIN TM - Cavo di controllo e comando per molteplici applicazioni in catene portacavi con UL listed e certificazione UL/cUL AWM.

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Multi-approvazione conforme a NEC e NFPA 79
  • Installazioni infrastrutturali, macchine industriali e/o turbine eoliche

Per esternoAutoestinguenteResistente alle basse temperatureResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CECSARUULC_UL

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN TM
87180303 G 1.07.829,866
87180404 G 1.08.638,782
87180505 G 1.09.349,1195
87180707 G 1.010.768,452125
871812012 G 1.012.3117,56210
871818018 G 1.015.4175,595308
871825025 G 1.017.8244,048414
87160303 G 1.58.643,15592
87160404 G 1.59.558,036112
87160505 G 1.510.372,917134
87160707 G 1.512101,19180
871612012 G 1.514.7166,667311
871618018 G 1.517.2260,417443
871625025 G 1.520360,119621
87140404 G 2.510.696,73180
87140707 G 2.514.5168,155286
87120404 G 4.012.4154,762295
87100404 G 6.015.2230,65397
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione multi-standard offre possibilità di impiego universali, riduce le varietà dei componenti ed i costi
  • Le omologazioni TC-ER e MTW consentono la posa diretta su passerelle per cavi ed il collegamento di macchinari industriali con un solo cavo
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale ed altri agenti chimici
  • Ideale per costruttori di apparecchiature e macchinari orientati all’export grazie alle approvazioni che trovano perfetta corrispondenza con il NEC (National Electrical Code) nordamericano
  • Nei limiti del range di temperatura può essere adatto per posa mobile all'aperto

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Posa fissa, aperta e diretta su e tra passerelle per cavi e macchina a norma NEC
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Opere di ingegneria di generatori eolici
  • Robot cartesiani, impianti automatici di movimentazione

Caratteristiche del prodotto

  • Resistenza all'olio secondo UL OIL RES I e UL OIL RES II
  • Autoestinguente secondo CSA FT4;
    UL Vertical-Tray Flame Test
  • Resistente ai raggi solari (SUN RES)i;
    interramento diretto (DIR BUR)
  • Resistente all’acqua UL 75°C WET Rating

Norm references / Approvals

  • Certificazioni USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire "Constant Flexing" WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • Certificazioni Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • Class 1 Division 2 secondo NEC articolo 501
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili extra-sottili in rame nudo
  • Isolamento dei conduttori: PVC con rivestimento in nylon
  • Conduttori cordati a strati concentrici con passo di cordatura corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
  • Colore della guaina: nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), 1000 V (WTTC, AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa fissa: da -40°C (-25°C UL TC) a +90°C (UL TC, MTW, conforme a AWM +105°C)
  • Mobile: da -25°C a +90°C (conforme a UL MTW)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.