ÖLFLEX® CHAIN 809

Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America

ÖLFLEX® CHAIN 809 - cavo di alimentazione e comando per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

  • Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate
  • Certificato AWM per USA e Canada

Resistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsione

CERUC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN 809
1026700
2 X 0.55.21040
1026701
3 G 0.55.51548
1026702
4 G 0.562058
1026703
5 G 0.56.52467
1026704
7 G 0.57.73488
1026705
12 G 0.59.258136
1026706
18 G 0.51187195
1026707
25 G 0.513.3120274
1026708
2 X 0.755.61549
1026709
3 G 0.7562260
1026710
4 G 0.756.52973
1026711
5 G 0.757.13786
1026712
7 G 0.758.551117
1026713
12 G 0.7510.387181
1026714
18 G 0.7512.2130259
1026715
25 G 0.7514.8181363
1026716
2 X 1.05.91958
1026717
3 G 1.06.32972
1026718
4 G 1.06.93988
1026719
5 G 1.07.548104
1026720
7 G 1.0967142
1026721
12 G 1.010.9115221
1026722
18 G 1.013.2173324
1026723
25 G 1.015.7240445
1026724
2 X 1.56.52974
1026725
3 G 1.56.943,293
1026726
4 G 1.57.658114
1026727
5 G 1.58.572139
1026728
7 G 1.510.3101189
1026729
12 G 1.512.3173295
1026730
18 G 1.514.9259429
1026731
25 G 1.517.9360597
1026732
3 G 2.58.472145
1026733
4 G 2.59.396179
1026734
7 G 2.512.7168218
1026737
4 G 4.011.1160266
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Cablaggio di macchine, apparecchi e quadri elettrici
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere

Caratteristiche del prodotto

  • Adatto alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna: PVC, grigio (simile RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)

  • TW-0 & TW-1 fare riferimento alla tabella T0

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • VDE: U0/U: 300/500 V
  • UL & CSA: 1000 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da 0°C a +70°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +70°C (UL/CSA +80°C)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa 100 m; tamburo (500; 1000) m
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.