ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di alimentazione privo di alogeni schermato con approvazione DNV GL, ritardante la fiamma secondo IEC 60332-3, per l'uso nella costruzione di macchine e impianti fino a +125 ° C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio
  • Certificato DNV GL

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEDNVEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - conduttori colorati
1024400
2 X 0.56.84145
1024401
3 G 0.57.145,559
1024407
2 X 0.757.24679
1024408
3 G 0.757.657,996
1024409
4 G 0.758.464116
1024410
5 G 0.759.177,4139
1024415
2 X 1.07.45690
1024416
3 G 1.0865,3104
1024417
4 G 1.08.678,1129
1024418
5 G 1.09.689,4153
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - conduttori colorati
1024423
2 X 1.58.665114
1024424
3 G 1.59.183132
1024425
4 G 1.510100163
1024426
5 G 1.511.1125200
1024433
2 X 2.510112157
1024434
3 G 2.510.7146198
1024435
4 G 2.511.6167236
1024436
5 G 2.512.9200287
1024441
4 G 4.013.7237317
1024446
4 G 6.015.1318404
1024451
4 G 10.019.3558669
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 300/500 V - Nero con numerazione bianca
1024480
2 X 0.757.24679
1024481
3 X 0.757.657,996
1024482
4 X 0.758.464116
1024411
7 G 0.7510102186
1024483
7 X 0.7510102186
1024412
12 G 0.7513.4177219
1024484
2 X 1.07.45690
1024485
3 X 1.0865,3104
1024419
7 G 1.010.3113,3211
1024420
12 G 1.014188,1266
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC 450/750 V - Nero con numerazione bianca
1024486
2 X 1.58.665114
1024487
4 X 1.510100163
1024427
7 G 1.512149273
1024488
7 X 1.512149273
1024428
12 G 1.516.3280371
1024489
3 X 2.510.7146198
1024490
4 X 2.511.6167236
1024437
7 G 2.514.4288385
1024438
12 G 2.519.3477,3569
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
  • Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
  • Certificato per applicazioni marine
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Adatto per l'impiego all'esterno
  • Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
  • Utilizzo in sistemi di trasporto e per esterni
  • Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
  • Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento

Caratteristiche del prodotto

  • Bassa emissione di gass tossici e corrosivi:
    - Privo di alogeni IEC 60754-1
    - Assenza di gas corrosivi IEC 60754-2
    - Bassa emissione di fumi IEC 61034-2
    - Bassa tossicità EN 50305
  • - Autoestinguenza:
    - IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25
    - NF C 32-070 (C1)
    - NF-F 16-101 (Class C)
  • Resistente agli oli secondo IEC 60227-1 (ST9) e EN 50264-1 (EM104)
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato DNV GL
  • Secondo EN 50525-3-21 e EN 50525-3-41

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna: copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308, vedi tabella T9 o nero con numerazione bianca
  • vedi tabella articolo sotto

Resistenza specifica dell’isolamento

  • >2 TOhm x cm

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 5 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0mm² U0/U 300/500 V
    Da 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta

Tensione di prova

  • C/C 4000 V, C/S 2500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -35 °C a +120 °C
  • Posa fissa : da -55°C a +125°C
    Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.