Eshop

EPIC® Coperchio di protezione H-B

Il coperchio di protezione in termoplastica è idoneo per l’utilizzo con le custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 ed H-B 32.

Resistenza meccanicaaffidabilitàImpermeabile

Codice articolo Descrizione articoloVersionePioliniCordicella di sicurezzaChiusuraMaterialeUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

con perni per la base da pannello H-B 6-24, base da parete, custodia volante con leva
10015000
H-B 6 KDBper custodia H-B 62con passante-Plastico10
10047000
H-B 10 KDBper custodia H-B 104con passante-Plastico10
10087000
H-B 16 KDBper custodia H-B 164con passante-Plastico5
10118000
H-B 24 KDBper custodia H-B 244con passante-Plastico5
con leva per custodia H-B 6-24 con perni
10016500
H-B 6 KDTper custodia volante H-B 6-con occhielloLeva singolaPlastico10
10048500
H-B 10 KDTper custodia volante H-B 10-con occhielloLeva doppiaPlastico10
10088500
H-B 16 KDTper custodia volante H-B 16-con occhielloLeva doppiaPlastico5
10119500
H-B 24 KDTper custodia volante H-B 24-con occhielloLeva doppiaPlastico5
con perni per custodie H-B 6-24 con leva
10015100
H-B 6 KDBPper custodia volante H-B 62con occhiello-Plastico10
10047100
H-B 10 KDBPper custodia volante H-B 104con occhiello-Plastico10
10087100
H-B 16 KDBPper custodia volante H-B 164con occhiello-Plastico10
10118100
H-B 24 KDBPper custodia volante H-B 244con occhiello-Plastico5
con perni per la base da pannello H-B 10-32, base da parete, custodia volante con leva
10048700
H-B 10 KDBFper custodia H-B 102con occhiello-Plastico10
10088700
H-B 16 KDBFper custodia H-B 162con occhiello-Plastico10
10118700
H-B 24 KDBFper custodia H-B 242con occhiello-Plastico10
10118020
H-B 32 / H-A 48 KDBFper custodia H-B 32 / H-A 484con occhiello-Plastico10
con leva per custodia H-B 10-24 con perni
10048600
H-B 10 KDTFper custodia volante H-B 10-con occhielloLeva singolaPlastico10
10088600
H-B 16 KDTFper custodia volante H-B 16-con occhielloLeva singolaPlastico10
10118600
H-B 24 KDTFper custodia volante H-B 24-con occhielloLeva singolaPlastico10
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Cordicella di sicurezza con capicorda per il fissaggio a vite alla custodia di montaggio o a parete
  • Corda di sicurezza con anello regolabile per adattarlo al cavo
  • Coperchio in plastica per custodie H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-B 24, H-B 32

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Coperchio per connettore industriale

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002314
  • ETIM 6.0 Class-Description: Coperchio di protezione per connettore industriale

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.