Eshop

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF

Cavi multipolare in silicone con accresciuta resistenza meccanica, approvato <HAR>

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF - cavo di alimentazione in silicone conforme al tipo H05SS-F, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C

Per impiego internazionale ed elevata resistenza grazie alla qualità EWKF

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

No data available for displayw
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
0046900
2 X 0.756.414,454
0046901
3 G 0.75721,667
00469023
4 G 0.757.628,887
00469033
5 G 0.758.536105
0046904
2 X 1.06.819,263
0046905
3 G 1.07.228,881
00469063
4 G 1.07.938,498
00469073
5 G 1.08.848121
0046908
2 X 1.58.428,884
0046909
3 G 1.58.943,2103
00469103
4 G 1.59.957,6128
00469113
5 G 1.510.972154
0046912
2 X 2.59.848141
0046913
3 G 2.510.472158
00469143
4 G 2.511.696195
00469153
5 G 2.512.9120241
0046916
3 G 4.012.3115,2239
00469173
4 G 4.013.7153,6312
0046919
3 G 6.014172,8345
00469203
4 G 6.015.6230,4451
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Armonizzato per l'utilizzo in Europa
  • Cavo molto resistente alla lacerazione e all'abrasione, grazie alla particolare mescola di silicone, che ne riduce i danni dovuti all'azione meccanica
  • In condizioni di impiego gravose ha una maggiore durata rispetto ai tradizionali cavi H05SS-F
  • La sua buona flessibilità semplifica la posa negli spazi ridotti
  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
  • Tipici campi di applicazione: - Produzione e lavorazione di acciaio, ceramica e ferro - Attrezzature da forno e altiforni - Industria dei motori elettrici - Strutture per sauna/solarium - Elementi termici e di riscaldamento - Tecnologie di illuminazione - Ingegneria dei ventilatori - Tecnologie della climatizzazione - Tecnologie di galvanizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • EWKF:
    resistente alla lacerazione e al taglio
  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Ottima resistenza ai raggi UV e all'idrolisi
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Riferimenti normativi/approvazioni

  • EN 50525-2-83 (H05SS-F)

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in silicone EWKF Lapp
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in silicone EWKF, resistente al taglio, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.